??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
B3140C-4 PLN.
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B3140C - Standard Pipe Clamp PVC Coated (TOLCO Fig. 4PVC) - Pipe Clamps
Bill of material
B3140C-4 PLN.
Part No.
Pipe Size
Zoll
Pipe Size
mm
Finish
Plain
A
Zoll
A
mm
B
Zoll
B
mm
C
Zoll
C
mm
Bolt Size
Max. Desing Load 650 °F (343°C)
Lbs.
Max. Desing Load 650 °F (343°C)Desing Load
kN
Max. Desing Load 750 °F (399C)
Lbs.
Max. Desing Load 750 °F (399°C)
kN
Appprox. Wt./100
Lbs.
Appprox. Wt./100
kg
Level of Details
CAD-Modelle herunterladen
Sie haben noch keine CAD- oder PDF-Datei zum Download generiert.
Voransichten
3D
2D
Embedded user actions