??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 21
B3140C-4 PLN.
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B3140C - Standard Pipe Clamp PVC Coated (TOLCO Fig. 4PVC) - Pipe Clamps
Bill of material
B3140C-4 PLN.
Part No.
Pipe Size
Inch
Pipe Size
mm
Finish
Plain
A
Inch
A
mm
B
Inch
B
mm
C
Inch
C
mm
Bolt Size
Max. Desing Load 650 °F (343°C)
Lbs.
Max. Desing Load 650 °F (343°C)Desing Load
kN
Max. Desing Load 750 °F (399C)
Lbs.
Max. Desing Load 750 °F (399°C)
kN
Appprox. Wt./100
Lbs.
Appprox. Wt./100
kg
Level of Details
ダウンロード(CADデータ)
ダウンロードファイルがまだ生成されていません。「CADデータ生成」をクリックしてデータを生成して下さい。
プレビュー
3D
2D
Embedded user actions